Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 59 CON 0003
ICC20 Plug & Backshell str 17-20,5 mm
ICC20 Plug & Backshell str 17-20,5 mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de cable, Carcasa
Con prensaestopa integrado, Recto
Tamaño: 20
Enclavamiento mediante bayoneta
Entrada superior
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): EPDM, TPE
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 59 CON 0003
ICC20 Plug & Backshell str 17-20,5 mm
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Connectors
  • Seri HARTING ICC
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi
    Cable housing
    Backshell
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
    With integrated cable gland
    Straight
Sürüm
  • Boyut 20
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kilitleme tipi Bayonet kilitleme
Teknik özellikler
  • Sıkma torku
    ‌12 Nm Cable gland
    ‌15 Nm Backshell
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP67
    IPX9
  • Kelepçeleme aralığı 17 ... 20.5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Zinc die-cast
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Nickel plated
  • Malzeme (conta)
    EPDM
    TPE
  • Renk (conta)
    Black
    Brown
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • GTIN 5713140829404
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar