Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
1
Accessories
24
Inserts
24
N.º de referencia: 19 59 120 3010
ICC20_H_WMRF_BL
ICC20_H_WMRF_BL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Recto, Montaje frontal/montaje trasero
Tamaño: 20
Enclavamiento mediante bayoneta
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): EPDM
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 59 120 3010
ICC20_H_WMRF_BL
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
24
Inserts
24
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING ICC
  • Gehäuseart Anbaugehäuse
  • Gehäusebeschreibung
    gerade
    frontseitige / rückwärtige Montage
Ausführung
  • Baugröße 20
  • Verriegelungsart Bajonettverschluss
  • Hinweise Endgehäuse oder Montagemutter bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment ‌0,5 Nm Befestigungsschrauben M3
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP67
    IPX9
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse vernickelt
  • Werkstoff Dichtung EPDM
  • Farbe Dichtung schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen Keine Anforderungen (brennbare Masse < 10g)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 51,8 g
  • Ursprungsland Indien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140491137
  • eCl@ss 27440224 Gehäuse für Rundsteckverbinder
  • UNSPSC 24.0 39121405
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar