Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Inserts
4
N.º de referencia: 97 00 000 3423
ICC20_H_BS_ST_CG_9-13_EMC_SM
ICC20_H_BS_ST_CG_9-13_EMC_SM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Carcasa
Con prensaestopa integrado, Recto, Versión EMC
Tamaño: 20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): TPE
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 3423
ICC20_H_BS_ST_CG_9-13_EMC_SM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Inserts
4
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ HARTING ICC
  • フード/ハウジングのタイプ バックシェル
  • フード/ハウジングの説明
    ケーブルグランド付き
    ストレート型
    EMCバージョン
バージョン
  • サイズ 20
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌12 Nm ケーブルグランド
    ‌15 Nm バックシェル
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 再ロック回数 ≥ 10
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP67
    IPX9
  • クランプ可能範囲 9 ... 13 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) ニッケルメッキ
  • 材質 (シール) TPE
  • カラー(シール)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 104 g
  • 原産国 インド
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713141173216
  • eCl@ss 27,440,224.00
  • UNSPSC 24.0 39121405