Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Inserts
4
N.º de referencia: 97 00 000 3421
ICC20_H_BS_ST_CG_17-20.5_EMC_SM
ICC20_H_BS_ST_CG_17-20.5_EMC_SM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Carcasa
Con prensaestopa integrado, Recto, Versión EMC
Tamaño: 20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): TPE
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 3421
ICC20_H_BS_ST_CG_17-20.5_EMC_SM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Inserts
4
Detalles del producto
Название
  • Категория Connectors
  • Серия HARTING ICC
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Backshell
  • Описание кабельного/блочного кожуха
    With integrated cable gland
    Straight
    EMC version
Версия
  • Размер 20
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌12 Nm Cable gland
    ‌15 Nm Backshell
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 10
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Ассортимент зажимов 17 ... 20.5 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Nickel plated
  • Материал (уплотнение) TPE
  • Цвет (уплотнитель) Brown
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 109.042 g
  • Страна изготовления India
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713141173223
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121405