Productos combinables
Productos combinables NUEVO
インサート
4
N.º de referencia: 97 00 000 3422
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC_SM
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC_SM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Carcasa
Con prensaestopa integrado, Recto, Versión EMC
Tamaño: 20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): TPE
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 3422
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC_SM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
インサート
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING ICC
  • Type of hood/housing Backshell
  • Description of hood/housing
    With integrated cable gland
    Straight
    EMC version
Version
  • Size 20
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌12 Nm Cable gland
    ‌15 Nm Backshell
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Number of relockings ≥ 10
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Clamping range 13 ... 17 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • Material (seal) TPE
  • Colour (seal) Blue
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 110.901 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713141173230
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121405