Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Inserts
4
N.º de referencia: 19 59 120 5011
ICC20_H_BS_ANG_CG_9-13
ICC20_H_BS_ANG_CG_9-13

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Carcasa
Con prensaestopa integrado, Acodado
Tamaño: 20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): TPE
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 59 120 5011
ICC20_H_BS_ANG_CG_9-13
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Inserts
4
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING ICC
  • Gehäuseart Endgehäuse
  • Gehäusebeschreibung
    mit integrierter Kabelverschraubung
    gewinkelt
Ausführung
  • Baugröße 20
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌12 Nm Kabelverschraubung
    ‌15 Nm Endgehäuse
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 10
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Klemmbereich 9 ... 13 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse vernickelt
  • Werkstoff Dichtung TPE
  • Farbe Dichtung rot
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen Keine Anforderungen (brennbare Masse < 10g)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 153 g
  • Ursprungsland Indien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140491168
  • eCl@ss 27440224 Gehäuse für Rundsteckverbinder
  • UNSPSC 24.0 39121405
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar