Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Inserts
4
N.º de referencia: 19 59 120 5013
ICC20_H_BS_ANG_CG_17-20.5
ICC20_H_BS_ANG_CG_17-20.5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Carcasa
Con prensaestopa integrado, Acodado
Tamaño: 20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): TPE
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 59 120 5013
ICC20_H_BS_ANG_CG_17-20.5
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Inserts
4
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie HARTING ICC
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Bakstycke
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
    Med integrerad kabeltätning
    Vinklad
Version
  • Storlek 20
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment
    ‌12 Nm Kabelförskruvning
    ‌15 Nm Bakstycke
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Antal upprepade låsningar ≥ 10
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Klämintervall 17 ... 20,5 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Förnicklad
  • Material (tätning) TPE
  • Färg (tätning) Brun
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer no requirements (flammable mass < 10g)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 150 g
  • Ursprungsland Indien
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140491205
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar