Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Insertos
15
N.º de referencia: 19 59 120 4051
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_9-13
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_9-13

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Carcasa
Con prensaestopa integrado, Recto, Han® 3 A
Tamaño: 20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): TPE
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 59 120 4051
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_9-13
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Insertos
15
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier HARTING ICC
  • Type af kappe/hus Backshell
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
    Med integreret kabelforskruning
    Lige
    Han® 3 A
Version
  • Størrelse 20
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌12 Nm Kabelforskruning
    ‌15 Nm Backshell
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Antal genlåsninger ≥ 10
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Spændeområde 9 ... 13 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Forniklet
  • Materiale (tætning) TPE
  • Farve (tætning) Rød
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • ECHA SCIP-nummer 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer no requirements (flammable mass < 10g)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 159 g
  • Oprindelsesland Indien
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140491250
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar