Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Érintkező vezetők
16
N.º de referencia: 19 59 120 5053
ICC20_H_3A_BS_ANG_CG_17-20.5
ICC20_H_3A_BS_ANG_CG_17-20.5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Carcasa
Con prensaestopa integrado, Acodado, Han® 3 A
Tamaño: 20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): TPE
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 59 120 5053
ICC20_H_3A_BS_ANG_CG_17-20.5
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Érintkező vezetők
16
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING ICC
  • Tipo de capota/base Carcasa
  • Descripción de capota/base
    Con prensaestopa integrado
    Acodado
    Han® 3 A
Versión
  • Tamaño 20
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌12 Nm Prensaestopa
    ‌15 Nm Carcasa
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Número de reenclavamientos ≥ 10
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Rango de sujeción 17 ... 20,5 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Niquelado
  • Material (junta) TPE
  • Color (junta) Marrón
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro no requirements (flammable mass < 10g)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 175 g
  • País de origen India
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140491243
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar