Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 59 CON 0021
ICC20 C2C & EMC Backshell str (13-17 mm)
ICC20 C2C & EMC Backshell str (13-17 mm)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable, Carcasa
Con prensaestopa integrado, Recto, Versión EMC
Tamaño: 20
Enclavamiento mediante bayoneta
Entrada superior
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): EPDM, TPE
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 59 CON 0021
ICC20 C2C & EMC Backshell str (13-17 mm)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri HARTING ICC
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi
    Kablodan kabloya muhafaza
    Arka kabuk
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
    Entegre kablo rakorlu
    Düz
    EMC sürümü
Sürüm
  • Boyut 20
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kilitleme tipi Bayonet kilitleme
Teknik özellikler
  • Sıkma torku
    ‌12 Nm Kablo rakoru
    ‌15 Nm Arka kabuk
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP67
    IPX9
  • Kelepçeleme aralığı 13 ... 17 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Nikel kaplı
  • Malzeme (conta)
    EPDM
    TPE
  • Renk (conta)
    Siyah
    Mavi
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar