Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 59 CON 0005
ICC20 C2C & Backshell str 13-17 mm
ICC20 C2C & Backshell str 13-17 mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable, Carcasa
Con prensaestopa integrado, Recto
Tamaño: 20
Enclavamiento mediante bayoneta
Entrada superior
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): EPDM, TPE
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 59 CON 0005
ICC20 C2C & Backshell str 13-17 mm
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
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING ICC
  • Tipo de capota/base
    Base cable a cable
    Carcasa
  • Descripción de capota/base
    Con prensaestopa integrado
    Recto
Versión
  • Tamaño 20
  • Versión Entrada superior
  • Tipo de bloqueo Enclavamiento mediante bayoneta
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌12 Nm Prensaestopa
    ‌15 Nm Carcasa
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Rango de sujeción 13 ... 17 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Niquelado
  • Material (junta)
    EPDM
    TPE
  • Color (junta)
    Negro
    azul
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • GTIN 5713140829381
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405