Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0001 2000
Hybridcbl. Dunker LAiO1 20,0m
Hybridcbl. Dunker LAiO1 20,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Muy resistente al aceite, Exento de silicona
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0001 2000
Hybridcbl. Dunker LAiO1 20,0m
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
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1 LP 14 + 7 poles
  • Conector 2
    M16
    Female
    12 + 3 poles
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable
    Largely oil resistant
    Silicone-free
  • Características Stranded
Versión
  • Longitud de cable 20 m
  • Estructura de núcleo CH [<2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
  • Campo de aplicación for hybrid function
Datos de terminación
  • Voltaje nominal 60 V DC
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +80 °C moved
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65 Lead
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1 Flame retardancy
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140675070
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629