Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 33 57 211 1005 003
Hybr.cableAssy,AC,100m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cableAssy,AC,100m,FO+POW-SM-2xHAN3A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable híbrido (cobre/fibra óptica)
Monomodo, Versión AC
Longitud de cable: 100 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 57 211 1005 003
Hybr.cableAssy,AC,100m,FO+POW-SM-2xHAN3A
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
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria システムケーブル
  • Elemento ケーブルアセンブリ
  • Specifiche 両端組立て済み
  • Connettore 1
    Han® 3 A メタル
    LC duplex
  • Connettore 2
    Han® 3 A メタル
    LC duplex
  • Tipo di cavo ハイブリッドケーブル (銅/FO)
  • Descrizione del cavo
    シングルモード
    ACバージョン
バージョン
  • Lunghezza del cavo 100 m
  • Struttura conduttore
    2x 9 / 125 µm
    3x 2.5 mm²
技術的特性
  • ケーブル径 8.8 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目
    6(b) / 6(b)-II: アルミニウムの合金元素としての鉛含有量が重量比0.4%以下 / 機械加工用途のアルミニウムの合金元素としての鉛含有量が重量比0.4%
    6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 0.1 g
  • Paese di origine チェコ
  • Codice doganale europeo 85447000
  • GTIN 5713140151932
  • eCl@ss 27,060,390.00