Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 33 57 211 0055 004
Hybr.cable Assy,DC,5m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,5m,FO+POW-SM-2xHAN3A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable híbrido (cobre/fibra óptica)
Monomodo, Versión DC
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 57 211 0055 004
Hybr.cable Assy,DC,5m,FO+POW-SM-2xHAN3A
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
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    Han® 3 A Metall
    LC duplex
  • Kontaktdon 2
    Han® 3 A Metall
    LC duplex
  • Kabeltyp Hybridkabel (koppar/Fiberoptik)
  • Kabelbeskrivning
    Singlemode
    DC version
Version
  • Kabellängd 5 m
  • Ledarstruktur
    2x 9 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Tekniska egenskaper
  • Kabeldiameter 8.8 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag
    6(b)/6(b)-II: Bly som ett legeringsämne i aluminium innehållande upp till 0,4 volymprocent blyvikt/bly som ett legeringsämne i aluminium för maskinbearbetning med en blyandel på upp till 0,4 volymprocent
    6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1.032 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85447000
  • GTIN 5713140151666
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar