6 b) / 6 b)-II: Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso
6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
ELV status
Conforme con esenzione
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Non incluso
REACH ANNEX XIV substances
Non incluso
REACH SVHC substances
Si
REACH SVHC substances
Piombo
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
0,1 g
Country of origin
Germania
European customs tariff number
85447000
GTIN
5713140151796
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)