6(b) / 6(b)-II: plomo como elemento de aleación en aluminio con un contenido de hasta el 0.4% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en aluminio para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.4 % de plomo en peso
6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
ELV status
conforme con exención
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
No incluido
REACH ANNEX XIV substances
No incluido
REACH SVHC substances
Sí
REACH SVHC substances
Plomo
California Proposition 65 substances
Sí
California Proposition 65 substances
Plomo
Níquel
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
0.1 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85447000
GTIN
5713140151741
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)