Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Блочная часть / Проход через панель
1
N.º de referencia: 33 57 211 0405 003
Hybr.cable Assy,AC,40m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,40m,FO+POW-SM-2xHAN3A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable híbrido (cobre/fibra óptica)
Monomodo, Versión AC
Longitud de cable: 40 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 57 211 0405 003
Hybr.cable Assy,AC,40m,FO+POW-SM-2xHAN3A
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
  • Category Systeembekabeling
  • Element Kabelmodules
  • Specification Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    Han® 3 A Metaal
    LC duplex
  • Connector 2
    Han® 3 A Metaal
    LC duplex
  • Type of cable Hybride kabel (koper/FO)
  • Description of the cable
    Singlemode
    AC-versie
Version
  • Cable length 40 m
  • Core structure
    2x 9 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Technical characteristics
  • Cable diameter 8,8 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS exemptions
    6(b) / 6(b)-II: lood als legeringselement in aluminium bevat max. 0,4% lood per gewicht / lood als legeringselement in aluminium voor machinale bewerkingsdoeleinden met een loodgehalte van max. 0,4% per gewicht
    6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Lood
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Lood
    Nikkel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0,1 g
  • Country of origin Duitsland
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140151802
  • eCl@ss 27.060.390,00