Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 33 57 211 0205 001
Hybr.cable Assy,AC,20m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,20m,FO+POW-MM-2xHAN3A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable híbrido (cobre/fibra óptica)
Multimodo, Versión AC
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 57 211 0205 001
Hybr.cable Assy,AC,20m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Блочная часть / Проход через панель
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Konnektor 2
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Kabeltype Hybridkabel (kobber/FO)
  • Beskrivelse af kablet
    Multimode
    AC-version
Version
  • Kabellængde 20 m
  • Ledningsstruktur
    2x G50 / 125 µm
    3 x 2,5 mm²
Tekniske egenskaber
  • Kabeldiameter 12,6 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser
    6(b) / 6(b)-II: Bly som legeringselement i aluminium indeholdende op til 0,4 vægtprocent bly/bly som legeringselement i aluminium til bearbejdningsformål med et blyindhold på op til 0,4 vægtprocent
    6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 5.200 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140151734
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar