Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Accessories
4
Spare Part
2
Modules
284
N.º de referencia: 09 14 010 0303 XL
ADAPTADOR BISAGRA 3 MODULOS Han 10E (AF)
ADAPTADOR BISAGRA 3 MODULOS Han 10E (AF)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor articulado
para 3 módulos, A ... C
Tamaño: 10 B
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09140100361.
N.º de referencia: 09 14 010 0303 XL
ADAPTADOR BISAGRA 3 MODULOS Han 10E (AF)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Accessories
4
Spare Part
2
Modules
284
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accessories
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de accesorio Hinged frame
  • Descripción del accesorio
    for 3 modules
    A ... C
Versión
  • Tamaño 10 B
Características técnicas
  • Longitud de pelado del cable 8 ... 10 mm
  • Par de apriete
    ‌0.8 Nm PE screw M3
    ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Material properties
  • Diámetro Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 53 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140932432
  • eCl@ss 27440206 Module carrier frame for industrial connectors
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421