Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
9
Spare Part
2
Modules
294
Hoods/Housings
457
N.º de referencia: 09 14 010 0361
Han hinged frame plus, for 3 modules A-C
Han hinged frame plus, for 3 modules A-C

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor articulado plus
para 3 módulos, A ... C
Tamaño: 10 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 010 0361
Han hinged frame plus, for 3 modules A-C
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
9
Spare Part
2
Modules
294
Hoods/Housings
457
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de accesorio Bastidor articulado plus
  • Descripción del accesorio
    para 3 módulos
    A ... C
Versión
  • Tamaño 10 B
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²)
    1 ... 10 mm² PE (lado de potencia)
    0,5 ... 2,5 mm² PE (lado de señal)
    Se recomienda el uso de manguitos, sección de cable de 10 mm² solo con herramienta de engaste de manguito 09 99 000 0374.
  • Longitud de pelado del cable 8 ... 10 mm
  • Par de apriete
    ‌0,8 Nm Tornillo PE M3
    ‌1,2 Nm Tornillo PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Diámetro
    Cinc fundido a presión
    Acero inoxidable
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
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoría 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 35 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140161955
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Portal de objetos EPLAN
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar