Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 21 068 2401 333
Har-flex str f thr 6.25mm 68p PL1
Har-flex str f thr 6.25mm 68p PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Contactos: 68
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 21 068 2401 333
Har-flex str f thr 6.25mm 68p PL1
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
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flex®
  • Identification Signal
  • Elément Connecteur femelle
  • Description du contact Droit
  • Caractéristiques The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
  • Type de connexion
    Carte mère à carte fille
    Mezzanine
  • Nombre de contacts 68
  • Contenu du kit Exemple
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 1,27 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 1,27 mm
  • Hauteur d'empilement 6,25 mm
  • Distance d'isolement ≥ 0,4 mm
  • Ligne de fuite ≥ 0,4 mm
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact < 25 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Classe de performance 1
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0,5 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1,7 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140203266
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar