Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Tools
10
N.º de referencia: 11 05 000 5107
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 3mm²
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 3mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤20 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 3 mm²
AWG 12
Notas
Comparar
N.º de referencia: 11 05 000 5107
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 3mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Tools
10
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri Han-Yellock®
  • Kontak tipi Krimp kontağı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 3 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 12
  • Nominal akım ≤ 20 A
  • Kontak direnci ≤ 2 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 6,5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 0,001 kg
  • Menşei ülkesi Almanya
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796