Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Tools
6
N.º de referencia: 11 05 000 5101
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 0.37mm²
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 0.37mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤20 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Notas
Comparar
N.º de referencia: 11 05 000 5101
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 0.37mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Tools
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Han-Yellock®
  • Tipo de contacto Contacto ponchable
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,14 ... 0,37 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Corriente nominal ≤ 20 A
  • Resistencia de contacto ≤ 2 mΩ
  • Longitud de pelado 6,5 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • País de origen Alemania
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796