Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 11 12 600 5452
Han-Yellock 60 cover for hood high
Han-Yellock 60 cover for hood high

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para capotas portantes, Con cordón de fijación
Tamaño: Han-Yellock® 60
Material (capota/base): Termoplásticos
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 11 12 600 5452
Han-Yellock 60 cover for hood high
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han-Yellock®
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para capotas portantes
    Con cordón de fijación
Versión
  • Tamaño Han-Yellock® 60
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Límites de temperatura apertura/cierre -10 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Material (junta) NBR
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
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
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 41 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140192263
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Portal de objetos EPLAN