Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 10 22 300 0002
Han-Yellock 30 kit, Modular, straight
Han-Yellock 30 kit, Modular, straight

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
para 2 módulos
Base montaje tipo pasamuros, Capota portante, Tapa de capota portante
Tamaño: Han-Yellock® 30
Entrada superior
1x M25
Rango de sujeción: 9 ... 18 mm
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 10 22 300 0002
Han-Yellock 30 kit, Modular, straight
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
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie Han-Yellock®
  • Especificaciones para 2 módulos
  • Tipo de capota/base
    Base montaje tipo pasamuros
    Capota portante
    Tapa de capota portante
Versión
  • Tamaño Han-Yellock® 30
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M25
  • Detalles Por favor, pida los módulos por separado.
Características técnicas
  • Rango de sujeción 9 ... 18 mm
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 532,4 g
  • País de origen Letonia
  • GTIN 5713140189775
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408