Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Tools
1
Accessories
1
N.º de referencia: 09 11 000 6234
Han TC70 female contact 2.5mm²
Han TC70 female contact 2.5mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤70 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 2.5 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 000 6234
Han TC70 female contact 2.5mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Tools
1
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie TC 70
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 2,5 mm²
  • Corriente nominal ≤ 70 A
  • Resistencia de contacto ≤ 0,5 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 15 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Resistencia a las vibraciones Categoría 2 según IEC 61373
  • Resistencia a los golpes Categoría 2 según IEC 61373
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 7,58 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140937369
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522