Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
6
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 4451
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG6_Ag
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG6_Ag

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤70 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
AWG 6
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 4451
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG6_Ag
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
6
Accessories
1
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Contacts
  • Seria TC 70
  • Typ kontaktu Crimp contact
Wersja
  • Metoda przyłączenia Crimp termination
  • Rodzaj (męski/żeński) Male
  • Proces produkcyjny Turned contacts
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 6
  • Prąd znamionowy ≤ 70 A
  • Rezystancja styku ≤ 0.5 mΩ
  • Długość odizolowania 15.5 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Odporność na wibracje Category 2 acc. to IEC 61373
  • Odporność na wstrząsy Category 2 acc. to IEC 61373
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty) Silver plated
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 10.5 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796