Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
N.º de referencia: 09 11 000 6576
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_120mm²_Ag
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_120mm²_Ag

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤400 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 120 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 000 6576
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_120mm²_Ag
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
Detalles del producto
标识
  • 类别 插针
  • 系列 TC 400
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 制造过程 车削针
  • 详细资料 只有当电缆以适当距离固定时,才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明,可以在电子目录文档的说明部分下找到。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 120 mm²
  • 额定电流 ≤ 400 A
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剥线长度 22.5 mm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 抗震 2 类,符合 IEC 61373 标准
  • 抗冲击 2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 68.08 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85359000
  • GTIN 5713141118248
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796