Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 3009
Han TC300_CT_HMC_M_CRT_120mm2_Au_prot.
Han TC300_CT_HMC_M_CRT_120mm2_Au_prot.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤300 A
Macho
Aleación de cobre
HMC dorado
Sección de conductor: 120 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 3009
Han TC300_CT_HMC_M_CRT_120mm2_Au_prot.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie TC 300
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 120 mm²
  • Corriente nominal ≤ 300 A
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 24 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Nota sobre los ciclos de conexión Ciclos de conexión con otros componentes HMC
  • Resistencia a las vibraciones Categoría 2 según IEC 61373
  • Resistencia a los golpes Categoría 2 según IEC 61373
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) HMC dorado
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522