Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 2978
Han TC200_CT_HMC_M_CRT_70mm2_Au_prot.
Han TC200_CT_HMC_M_CRT_70mm2_Au_prot.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Con aislante protector
Corriente nominal: ≤200 A
Macho
Aleación de cobre
HMC dorado
Sección de conductor: 70 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2978
Han TC200_CT_HMC_M_CRT_70mm2_Au_prot.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ TC 200
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
  • コンタクトの説明 保護インサート付き
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • 製造工程 切削コンタクト
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 70 mm²
  • 定格電流 ≤ 200 A
  • 接触抵抗 ≤ 0.3 mΩ
  • ストリップ 長さ 22.5 mm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 10,000
  • 嵌合回数の注記 他のHMC部品との嵌合回数
  • 耐振動性 IEC 61373 カテゴリ2に準拠
  • 耐衝撃性 IEC 61373 カテゴリ2に準拠
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) HMC 金メッキ
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85359000
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522