Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 2980
Han TC200_CT_HMC_F_CRT_70mm2_Au
Han TC200_CT_HMC_F_CRT_70mm2_Au

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤200 A
Hembra
Aleación de cobre
HMC dorado
Sección de conductor: 70 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2980
Han TC200_CT_HMC_F_CRT_70mm2_Au
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
6
アクセサリ
1
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série TC 200
  • Type de contact Contact à sertir
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 70 mm²
  • Intensité nominale ≤ 200 A
  • Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
  • Longueur à dénuder 22,5 mm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 10.000
  • Avis sur les cycles de connexion Cycles de connexion avec d'autres composants HMC
  • Résistance aux vibrations Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
  • Résistance aux chocs Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) HMC plaqué or
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85359000
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522