Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 2970
Han TC200_CT_HMC_F_CRT_35mm2_Au
Han TC200_CT_HMC_F_CRT_35mm2_Au

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤200 A
Hembra
Aleación de cobre
HMC dorado
Sección de conductor: 35 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2970
Han TC200_CT_HMC_F_CRT_35mm2_Au
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri TC 200
  • Kontak tipi Krimp kontağı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 35 mm²
  • Nominal akım ≤ 200 A
  • Kontak direnci ≤ 0,3 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 20 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 10.000
  • Eşleşme döngüleri ile ilgili not Diğer HMC bileşenleriyle eşleşme döngüleri
  • Titreşim direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 2
  • Darbe direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 2
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) HMC altın kaplı
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522