Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
6
アクセサリ
1
N.º de referencia: 09 11 000 7113
Han TC100 M-contact 25mm² protected
Han TC100 M-contact 25mm² protected

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤100 A
Macho
Aleación de cobre, Poliamida (PA)
Chapado en plata
Sección de conductor: 25 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 000 7113
Han TC100 M-contact 25mm² protected
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
6
アクセサリ
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Contacts
  • Series TC 100
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Turned contacts
  • Details Touch protection IPXXB in combination with the module 09140013035
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 25 mm²
  • Rated current ≤ 100 A
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Stripping length 19 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Vibration resistance Category 2 acc. to IEC 61373
  • Shock resistance Category 2 acc. to IEC 61373
Material properties
  • Material (contacts)
    Aleación de cobre
    Poliamida (PA)
  • Surface (contacts) Chapado en plata
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 16.308 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796