Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
6
Accessories
1
N.º de referencia: 09 11 000 7112
Han TC100 M-contact 16mm² protected
Han TC100 M-contact 16mm² protected

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤100 A
Macho
Aleación de cobre, Poliamida (PA)
Chapado en plata
Sección de conductor: 16 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 000 7112
Han TC100 M-contact 16mm² protected
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
6
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie TC 100
  • Tipo de contacto Contacto ponchable
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
  • Detalles Protección contra el contacto IPXXB en combinación con el módulo 09140013035
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 16 mm²
  • Corriente nominal ≤ 100 A
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Longitud de pelado 19 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Resistencia a las vibraciones Categoría 2 según IEC 61373
  • Resistencia a los golpes Categoría 2 según IEC 61373
Propiedades del material
  • Material (contactos)
    Aleación de cobre
    Poliamida (PA)
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
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
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 15,672 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796