Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
6
Accessories
1
N.º de referencia: 09 11 000 7111
Han TC100 M-contact 10mm² protected
Han TC100 M-contact 10mm² protected

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤100 A
Macho
Aleación de cobre, Poliamida (PA)
Chapado en plata
Sección de conductor: 10 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 000 7111
Han TC100 M-contact 10mm² protected
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
6
Accessories
1
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ TC 100
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • 製造工程 切削コンタクト
  • 詳細 モジュール09140013035との組み合わせによる接触保護IPXXB
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 10 mm²
  • 定格電流 ≤ 100 A
  • 接触抵抗 ≤ 0.3 mΩ
  • ストリップ 長さ 19 mm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 耐振動性 IEC 61373 カテゴリ2に準拠
  • 耐衝撃性 IEC 61373 カテゴリ2に準拠
材質
  • 材質 (コンタクト)
    銅合金
    ポリアミド (PA)
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 13.14 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796