Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
15
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 024 0408
CARCASA PASAMUROS SPLIT-HOOD 24B
CARCASA PASAMUROS SPLIT-HOOD 24B

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base pasacables
Tamaño: 24 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada superior
4x Integrado
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 024 0408
CARCASA PASAMUROS SPLIT-HOOD 24B
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
15
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Tipo de capota/base Base pasacables
  • Tipo Perfil alto
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 4
  • Entrada de cable 4x Integrado
  • Tipo de bloqueo Enclave doble
  • Campo de aplicación Capotas/bases estándar para conectores industriales
  • Detalles
    Por favor, pida las juntas de entrada de cable por separado.
    IP54 cuando se monta verticalmente
  • Contenidos del paquete 2 mitades de capota dividida
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • Diámetro de cable 17,8 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Policarbonato (PC)
  • Color (capota/base) RAL 7037 (gris polvo)
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
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0,014 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140047013
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar