Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 2071
Han S 450+_CC_RS_21.4 -22.2mm
Han S 450+_CC_RS_21.4 -22.2mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2071
Han S 450+_CC_RS_21.4 -22.2mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® S
  • Description of hood/housing Han® S 450 Plus
  • Type of accessory Reduction seal insert
Technical characteristics
  • Clamping range 21.4 ... 22.2 mm
Material properties
  • Colour (accessories) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 49 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27140807 Additional components cable gland
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431