Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 2067
Han S 450+_CC_RS_17.4-18.6mm
Han S 450+_CC_RS_17.4-18.6mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislante con junta de reducción
Rango de sujeción: 17.4 ... 18.6 mm
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2067
Han S 450+_CC_RS_17.4-18.6mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han® S
  • Gehäusebeschreibung Han® S 450 Plus
  • Zubehörtyp Reduktionsdichteinsatz
Technische Kennwerte
  • Klemmbereich 17,4 ... 18,6 mm
Materialeigenschaften
  • Farbe Zubehör RAL 9005 (tiefschwarz)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 75,6 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27140807 Ergänzende Komponenten Kabelverschraubung
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431