Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 2109
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C4_RC2_Black
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C4_RC2_Black

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
incl. contacto macho con terminación de perno M10
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2109
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C4_RC2_Black
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
Tanımlama
  • Kategori Hoods / Housings
  • Seri Han® S
  • Tanımlama Han® S 450 Plus
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Bulkhead mounted housing
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması incl. male contact with M10 bolt termination
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Screw termination
  • Kontak sayısı 1
  • Kodlama
    C4 (front)
    RC2 (rear)
  • Kilitleme tipi Single locking lever
  • Uygulama Alanı Energy Storage Systems
Teknik özellikler
  • Çalışma Gerilimi 2,000 V
  • Nominal darbe gerilimi 15 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Aşırı gerilim kategorisi III
  • Yalıtım direnci >109 Ω @ 2500 V DC
  • Kontak direnci ≤ 0.3 mΩ
  • Sıkma torku
    1.4 ... ‌1.6 Nm Fixing screws for receptacles
    7.5 ... ‌8 Nm Contacts
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not For use as a connector according to IEC 61984.
  • Tekrar kilitleme sayısı ≤ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP67 / IP69K mated condition
    IP67 unmated condition & cover closed
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Copper
  • Yüzey (kontaklar) Silver plated
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Polyamide (PA)
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005 (jet black)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Not contained
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 159 g
  • Menşei ülkesi China
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar