Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 2110
Han S 450+_CC_HBM_B1_RN_C3_RC2_Black
Han S 450+_CC_HBM_B1_RN_C3_RC2_Black

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
incl. contacto macho con terminación de barra colectora
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2110
Han S 450+_CC_HBM_B1_RN_C3_RC2_Black
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
식별
  • 카테고리 Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • 제품 시리즈 Han® S
  • 식별 Han® S 450 Plus
  • 후드/하우징 타입 Obudowy gniazd do montażu przelotowego
  • 후드/하우징 설명 zawiera kontakt męski z przyłączeniem szynowym
버전
  • 터미네이션 방법 Kontakt szynoprzewodu
  • 컨택트핀 개수 1
  • 코딩
    C3 (front)
    RC2 (rear)
  • 잠금 유형 Rygiel pojedynczy
  • 응용 분야 Systemy magazynowania energii
기술적 특성
  • 정격 전압 2.000 V
  • 정격 임펄스 전압 15 kV
  • 오염도 3
  • 과전압 카테고리 III
  • 절연 저항 >109 Ω @ 2500 V DC
  • 접점 저항 ≤ 0,3 mΩ
  • 조임 토크
    1,4 ... ‌1,6 Nm
    5 ... ‌5,5 Nm Kontakty
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • 재잠금 횟수 ≤ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP67 / IP69K stan połączenia
    IP67 stan rozłączenia i pokrywa zamknięta
자재 특성
  • 재료 (접점) Copper
  • 표면 (접점) Posrebrzane
  • 재료 (후드/하우징) Poliamid (PA)
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (czarny)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV 상태 zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV 물질 Niezawarte
  • REACH SVHC 물질 Niezawarte
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Niezawarte
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61373 Kategoria 1 klasa B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 185 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713141106559
  • eCl@ss 27,440,202.00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar