Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 2101
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C1_RC1_Orange
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C1_RC1_Orange

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
incl. contacto macho con terminación de barra colectora, M8
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 2003 (naranja pálido)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2101
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C1_RC1_Orange
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
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier Han® S
  • Identifikation Han® S 450 Plus
  • Type af kappe/hus panelmonteret hus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
    inkl. male kontakt med samleskinneterminering
    M8
Version
  • Termineringsmetode Samleskinnekontakt
  • Antal kontakter 1
  • Kodning
    C1 (front)
    RC1 (rear)
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde Energilagringssystemer
Tekniske egenskaber
  • Nominel spænding 2.000 V
  • Nominel impulsspænding 15 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Overspændingskategori III
  • Isolationsmodstand >109 Ω @ 2500 V DC
  • Kontaktmodstand ≤ 0,3 mΩ
  • Tilspændingsmoment
    1,4 ... ‌1,6 Nm
    5 ... ‌5,5 Nm Kontakter
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Antal genlåsninger ≤ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP67 / IP69K sammenkoblet tilstand
    IP67 ikke-sammenkoblet tilstand og dæksel lukket
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Copper
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materiale (stikhus/hus) Polyamid (PA)
  • Farve (kappe/hus) RAL 2003 (pastel orange)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61373 Kategori 1 klasse B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 185 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713141144254
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar