Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 2114
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C3_RC2_Black_UP
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C3_RC2_Black_UP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
incl. contacto macho con terminación de barra colectora, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2114
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C3_RC2_Black_UP
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
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Série Han® S
  • Identificação Han® S 450 Plus
  • Tipo de carcaça/base Base de embutir
  • Descrição da carcaça/base
    incl. contato macho com terminação de barramento
    Com proteção de destravamento
Versão
  • Método de terminação Contato do barramento
  • Número de Pólos 1
  • Codificação
    C3 (front)
    RC2 (rear)
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Campo de aplicação Sistemas de Armazenamento de Energia
Características técnicas
  • Tensão Nominal 2.000 V
  • Tensão nominal de impulso 15 kV
  • Grau de poluição 3
  • Categoria de sobretensão III
  • Resistência de isolamento >109 Ω @ 2500 V DC
  • Resistência de contato ≤ 0,3 mΩ
  • Torque de aperto
    1,4 ... ‌1,6 Nm
    7,5 ... ‌8 Nm Contatos
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Número de retravamentos ≤ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP67 / IP69K condição conectada
    IP67 condição desacoplada e tampa fechada
Propriedades do material
  • Material (contatos) Copper
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • Material (carcaça/base) Poliamida (PA)
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61373 Categoria 1 Classe B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 176,667 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar