Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
8
N.º de referencia: 97 00 000 2082
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C2_Orange
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C2_Orange

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Acodado
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 2003 (naranja pálido)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2082
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C2_Orange
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
8
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie Han® S
  • Identificación Han® S 450 Plus
  • Tipo de capota/base Capota
  • Descripción de capota/base Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Número de contactos 1
  • Codificación C2 (front)
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Sistemas de almacenamiento de energía
  • Detalles Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 150 mm²
  • Sección de conductor (kcmil) 300 kcmil
  • Corriente nominal ‌ 500 A
  • Voltaje nominal 2.000 V
  • Tensión de choque nominal 15 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω @ 2500 V DC
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Par de apriete ‌5 Nm Prensaestopa
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≤ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67 / IP69K estado conectado
    IP67 estado desconectado y cubierta cerrada
  • Diámetro de cable 22,6 ... 23,5 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) RAL 2003 (naranja pálido)
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 241,2 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar