Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
8
N.º de referencia: 97 00 000 5626
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C5_Red
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C5_Red

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Acodado
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 5626
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C5_Red
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
8
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria Han® S
  • Identyfikacja Han® S 450 Plus
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa wtyczki
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Kątowy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Liczba kontaktów 1
  • Kodowanie C5 (front)
  • Typ blokowania Rygiel pojedynczy
  • Zakres zastosowań Systemy magazynowania energii
  • Szczegóły Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 150 mm²
  • Przekrój przewodu (kcmil) 300 kcmil
  • Prąd znamionowy ‌ 400 A
  • Napięcie znamionowe 2.000 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 15 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Rezystancja izolacji >109 Ω @ 2500 V DC
  • Rezystancja styku ≤ 0,3 mΩ
  • Moment dokręcający ‌5 Nm Dławnica kablowa
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Liczba ponownych blokad ≤ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP67 / IP69K stan połączenia
    IP67 stan rozłączenia i pokrywa zamknięta
  • Średnica przewodu 20,4 ... 21,6 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Copper
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliamid (PA)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 3001 (sygnałowy czerwony)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61373 Kategoria 1 klasa B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 215,3 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • GTIN 5713141158367
  • eCl@ss 27.440.202,00