Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
8
N.º de referencia: 97 00 000 2084
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C4_Black
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C4_Black

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Acodado
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2084
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C4_Black
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
8
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Seria Han® S
  • Identificare Han® S 450 Plus
  • Tip carcasă/priză Hood
  • Descriere carcasă/priză Angled
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Număr de contacte 1
  • Codificare C4 (front)
  • Tip blocare Single locking lever
  • Domeniu de utilizare Energy Storage Systems
  • Detalii Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 120 mm²
  • Conductor cross-section (kcmil) 250 kcmil
  • Curent nominal ‌ 400 A
  • Tensiune nominală 2,000 V
  • Tensiune de impuls nominală 15 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω @ 2500 V DC
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.3 mΩ
  • Moment de strângere ‌5 Nm Cable gland
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≤ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP67 / IP69K mated condition
    IP67 unmated condition & cover closed
  • Diametru cablu 20.4 ... 21.6 mm
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Material (carcasă/priză) Polyamide (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (jet black)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 215.3 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors