Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
8
N.º de referencia: 97 00 000 4978
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C3_Black
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C3_Black

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Acodado
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 4978
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C3_Black
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
8
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 제품 시리즈 Han® S
  • 식별 Han® S 450 Plus
  • 후드/하우징 타입 후드
  • 후드/하우징 설명 앵글형
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 컨택트핀 개수 1
  • 코딩 C3 (front)
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • 응용 분야 에너지 저장 시스템
  • 상세설명 Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 120 mm²
  • 도체 단면적 (kcmil) 250 kcmil
  • 정격 전류 ‌ 400 A
  • 정격 전압 2,000 V
  • 정격 임펄스 전압 15 kV
  • 오염도 3
  • 과전압 카테고리 III
  • 절연 저항 >109 Ω @ 2500 V DC
  • 접점 저항 ≤ 0.3 mΩ
  • 조임 토크 ‌5 Nm 케이블 글랜드
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 재잠금 횟수 ≤ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP67 / IP69K 체결 조건
    IP67 비체결 상태 & 폐쇄형 커버
  • 케이블 직경 20.4 ... 21.6 mm
자재 특성
  • 재료 (접점) Copper
  • 표면 (접점) 은도금
  • 재료 (후드/하우징) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (제트 블랙)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61373 카테고리 1 클래스 B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 215.3 g
  • 원산지 중국
  • GTIN 5713141157483
  • eCl@ss 27,440,202.00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar