Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
8
N.º de referencia: 97 00 000 2081
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C1_Orange
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C1_Orange

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Acodado
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 2003 (naranja pálido)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2081
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C1_Orange
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
8
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Hoods / Housings
  • Baureihe Han® S
  • Bezeichnung Han® S 450 Plus
  • Gehäuseart Hood
  • Gehäusebeschreibung Angled
Ausführung
  • Anschlussart Crimp termination
  • Kontaktanzahl 1
  • Kodierung C1 (front)
  • Verriegelungsart Single locking lever
  • Anwendungsgebiet Energy Storage Systems
  • Hinweise Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 120 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 400 A
  • Bemessungsspannung 2,000 V
  • Bemessungsstoßspannung 15 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Überspannungskategorie III
  • Isolationswiderstand >109 Ω @ 2500 V DC
  • Durchgangswiderstand ≤ 0.3 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ‌5 Nm Cable gland
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≤ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP67 / IP69K mated condition
    IP67 unmated condition & cover closed
  • Kabeldurchmesser 20.4 ... 21.6 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Copper
  • Kontaktoberfläche Silver plated
  • Werkstoff Gehäuse Polyamide (PA)
  • Farbe Gehäuse RAL 2003 (pastel orange)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 215,3 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713141176873
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar