Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 D20 0277 030
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-ang/-PVC,3m
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-ang/-PVC,3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 D20 0277 030
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-ang/-PVC,3m
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
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ Han® Q
  • 名称 8/0
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
バージョン
  • ケーブル長さ 3 m
  • サイズ Han-Compact®
  • コンタクト数 8
  • PEコンタクト はい
  • 詳細
    通電状態で挿抜しないこと。
    組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。
    感電保護:間接接触に対する保護(故障保護)については、設置の際にユーザご自身で適切な対策を講じてください。例:アクセス制限区域(熟練の電気技術者と電気関連の訓練を受けた人員のみアクセス可能なエリア)。
材質
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
    Lead
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Lead
    Nickel
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140333802
  • eCl@ss 27,060,327.00
  • UNSPSC 24.0 43211600