Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 B80 0275 050
Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-st/-PVC,5m
Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-st/-PVC,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 B80 0275 050
Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-st/-PVC,5m
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
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Han® Q
  • Identification 4/2
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Taille Han-Compact®
  • Nombre de contacts 6
  • Contact de terre
  • Détails
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
    Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas).
Propriétés du matériau
  • RoHS conforme con exención
  • Exemptions RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • État ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII No incluido
  • Substances REACH ANNEXE XIV No incluido
  • Substances REACH SVHC
  • Substances REACH SVHC
    Plomo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances Plomo
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140332607
  • eCl@ss 27060327 Câble d'alimentation assemblé
  • UNSPSC 24.0 43211600