Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
121
N.º de referencia: 09 12 003 3152
Han Q3/0-f-crimp HV
Han Q3/0-f-crimp HV

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌40 A
Tamaño: 3 A
Contactos: 3
Sección de conductor: 1.5 ... 10 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 12 003 3152
Han Q3/0-f-crimp HV
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
2
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
121
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Han® Q
  • Identificare 3/0 High Voltage
  • Specificație With protective insert
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Female
  • Mărime 3 A
  • Număr de contacte 3
  • Contact de împământare Yes
  • Detalii Please order crimp dies separately.
  • Conţinut pachet With heat shrink tube
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 1.5 ... 10 mm²
  • Curent nominal ‌ 40 A
  • Tensiune nominală 830 V
  • Tensiune de impuls nominală 8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Tensiune nominală conform CSA 600 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 0.7 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140186545
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522